TPS74701EVM-177

TPS74701EVM-177

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.

Funciones
  • Ultra-Low VIN and VOUT Range: 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS Range 2.7 V to 5.5 V
  • Low Dropout: 50mV typ at 500mA, VBIAS = 5 V
  • Power Good (PG) Output Allows Supply Monitoring or Provides a Sequencing Signal for Other Supplies
  • Available in a Small 3mm x 3mm x 1mm SON-10 Package
  • 2% Accuracy Over Line/Load/Temperature
  • Programmable Soft-Start Provides Linear Voltage Startup
  • VBIAS Permits Low VIN Operation with Good Transient Response
  • Stable with Any Output Capacitor ≥ 2.2µF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74701 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y TPS74701-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA y VIN baja (0.8 V) para automoción con b
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS74701EVM-177 — TPS74701 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS74701EVM-177 — TPS74701 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS74701EVM-177, TPS74801EVM-177 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 8/05/2023
Certificado TPS74701EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos