TPS74801EVM-177

TPS74801EVM-177

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS74801EVM-177 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TPS74801 low-dropout (LDO) linear regulator.

TPS74801 requires a low-power bias voltage (VBIAS) and a power input voltage (VIN). The regulator can provide output voltages down to 0.8 V and has an integrated supervisory circuit with an open-drain output that goes to a high-impedance state when the output voltage reaches regulation [power good (PG)]. TPS74801 can provide up to 1.5 A of DC current.

Funciones
  • Ultra-low VIN and VOUT range from 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS range from 2.7 V to 5.5 V
  • Low-dropout voltage of 60 mV typical at 1.5 A and 5-V VBIAS.
  • Power good (PG) output allows supply monitoring or provides a sequencing signal for other supplies
  • 2% accuracy over line, load, and temperature
  • Programmable soft-start provides a linear voltage startup
  • VBIAS allows low VIN operation with good transient response
  • Stable with any output capacitor that is greater than or equal to 2.2 µF
  • Available in a small 3-mm by 3-mm by 1-mm, 10-pin SON package
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y bajo VIN (0.8 V) con buena potencia y TPS74801-Q1 — Regulador de tensión LDO ajustable de baja VIN (0.8 V) de 1.5 A para automoción con buena potencia y TPS748A — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y 0.8 V con buena potencia y activación TPS748A-Q1 — Regulador de tensión LDO ajustable de bajo ruido de 1.5 A y 0.8 V con buena potencia y activación pa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS74701EVM-177, TPS74801EVM-177 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 8/05/2023
Certificado TPS74801EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos