TPS74901EVM-210

TPS74901EVM-210

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS74901EVM-210 facilita la evaluación del CI regulador lineal de caída baja TPS74901.

Estos reguladores requieren una tensión de polarización de baja potencia, VBIAS, y una tensión de entrada de potencia, VIN. El regulador es capaz de proporcionar tensiones de salida de hasta 0,8 V, corrientes de salida de hasta 3 A y tiene un circuito de supervisión integrado con salida de drenaje abierto que va a alta impedancia cuando la tensión de salida alcanza la regulación (potencia buena o PG).

Funciones
  • El pin de arranque suave proporciona un arranque lineal con tiempo de rampa ajustado por condensador externo
  • 2% precisión sobre línea, carga y temperatura
  • Compatible con tensiones de entrada tan bajas como 0.9 V con alimentación de polarización externa
  • Salida ajustable (0.8 V a 3.6 V)
  • Caída ultrabaja: 120 mV a 3.0 A (típico)
  • Estable con cualquier condensador de salida ≥2.2 µF.
  • Excelente respuesta transitoria
  • Alimentación de drenaje abierto
  • Activación de alta intensidad
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74901 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y act
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS74901EVM-210 (Rev. B) 24/07/2008
Certificado TPS74901EVM-210 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos