TPS75105DSKEVM-529

TPS75105DSKEVM-529

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS75105DSKEVM-529 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS75105 low dropout, two-bank LED Driver. The TPS75105DSKEVM-529 drives 4 LEDs at a constant 5mA current per LED and is powered from a 2.7V to 5.5V source.

Funciones
  • Regulated Output Current with 2% LED-to-LED Matching
  • Drives up to Four LEDs at 25mA Each in a Common Cathode Topology
  • 28mV Typical Dropout Voltage Extends Usable Supply Range in Li-Ion Battery Applications
  • Brightness Control Using PWM Signals
  • Two 2-LED Banks with Independent Enable and PWM Brightness Control per Bank
  • No Internal Switching Signals—Eliminates EMI
  • Default LED Current Eliminates External Components
  • Over-Current and Over-Temperature Protection
Drivers LED RGB
TPS75105 — Controlador LED de dos bancos de caída baja con control de brillo PWM con 25 mA/canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS75105DSK Evaluation Module (EVM) 24/08/2009
Certificado TPS75105DSKEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos