TPS75105EVM-174

TPS75105EVM-174

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS75105EVM-174 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75105 low-dropout linear regulator (LDO), two-bank LED driver withPWM dimming.

Funciones

The TPS75100 contains four, current-regulated, LED driver outputs and operates from a2.7 V to 5.5 V input supply. The IC drives the anodes of two banks of two LEDs. Each bank is enabled independently and can be dimmed using a PWM signal to the EN pin. The LED current is programmed using a resistor from ISET to GND.

The EVM has jumpers for both EN input pins for easy evaluation. The LDO topology and the 9-ball chip scale package provide a small-footprint solution for battery-powered LEDdriver applications.

Drivers LED RGB
TPS75100 — Controlador LED de dos bancos de caída baja con control de brillo PWM con 10 mA/canal TPS75105 — Controlador LED de dos bancos de caída baja con control de brillo PWM con 25 mA/canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS75105EVM-174 — TPS75105EVM-174 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS75105EVM-174 — TPS75105EVM-174 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS75105EVM 26/09/2006
Certificado TPS75105EVM-174 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos