TPS76901EVM-127

TPS76901EVM-127

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

Funciones

Same size and TO-220 package. Simplifies designing of the power supply for the core power of low-power TMS320C54x digital signal processors (DSPs).

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
REG101 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 10 V, con habilitación REG102 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 10 V, con habilitación REG113 — Regulador de voltaje de baja caída de 400 mA, 10 V, con habilitación TPS721 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA con activación TPS722 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA con activación TPS769 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación TPS791 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, ruido bajo con activación TPS792 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, PSRR alto, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS76901EVM-127 — Fuente de alimentación con salida de 100 mA, 5 V a 1.8 V, LDO en SOT-23

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS76901EVM-127 — Fuente de alimentación con salida de 100 mA, 5 V a 1.8 V, LDO en SOT-23
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
Certificado TPS76901EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 11/02/2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos