TPS76933EVM-127

TPS76933EVM-127

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS76933EVM-127 proporciona a los diseñadores un diseño sencillo para utilizar y evaluar el TPS76933 SOT-23 LDO en una aplicación para regular de 5 V a una salida de 3.3 V. El EVM incluye condensadores de entrada y salida.

Funciones

Mismo tamaño y encapsulado TO-220. Diseño simplificado de la fuente de alimentación para el núcleo de los procesadores digitales de señales (DSP) TMS320C54x de baja potencia.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
REG101 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 10 V, con habilitación REG102 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 10 V, con habilitación REG113 — Regulador de voltaje de baja caída de 400 mA, 10 V, con habilitación TPS721 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA con activación TPS722 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA con activación TPS769 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación TPS791 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, ruido bajo con activación TPS792 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, PSRR alto, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply
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
Certificado TPS76933EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 11/02/2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos