TPS780XXEVM-301

TPS780XXEVM-301

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS780xxEVM-301 demonstrates the TPS780330220 ultra low-power, low dropout (LDO) regulator with pin-selectable, dual output voltage levels. The TPS780330220 comes on the EVM. The EVM can be modified for use with any other products in this family. The EVM provides up to 150 mA while maintaining a low quiescent current of 500 nA. The device is powered from a 2.2 V to 5.5 V source. The output is selectable between 2.2 V and 3.3 V.

Funciones
  • 150 mA low dropout regulator with pin-selectable dual voltage level outputs
  • Low dropout: 250 mV (typical) at 150 mA
  • 3% accuracy over load/line/temperature
  • Low Iq: 500 nA (typical)
  • Thermal shutdown and overcurrent
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS780 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con tensión de salida de doble nivel y selecc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS780xxEVM-301 7/03/2008
Certificado TPS780XXEVM-301 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos