TPS78230EVM-445

TPS78230EVM-445

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS78230EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78230 low-dropout linear regulator in the DDC (TSOT23-5) package.

Funciones
  • Low IQ: 1µA
  • 150mA, Low-Dropout Regulator
  • Low-Dropout at +25°C, 130mV at 150mA
  • Low-Dropout at +85°C, 175mV at 150mA
  • 3% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS782 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con activación de -40 °C a +125 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS78230EVM-445 — TPS78230EVM-445 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS78230EVM-445 — TPS78230EVM-445 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS782xx EVM User's Guide 13/02/2009
Certificado TPS78230EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos