TPS785EVM-033

TPS785EVM-033

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS785 está diseñado para una configuración típica a fin de evaluar el funcionamiento y el rendimiento de TPS785-Q1, que es un regulador de caída baja (LDO), baja IQ y 1 A.

El TPS785EVM-033 está configurado para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 1 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada bajo: 2 V a 6 V
  • 2% de precisión sobre carga, línea y temperatura
  • Corriente quiescente baja (IQ)
  • Descarga de salida activa
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS785-Q1 — Regulador lineal de baja pérdida (LDO) ajustable de alta precisión y 1 A para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS785EVM-033 — TPS785 evaluation module for high-accuracy adjustable LDO linear regulator in DRB and KVU packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS785EVM-033 — TPS785 evaluation module for high-accuracy adjustable LDO linear regulator in DRB and KVU packages
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS785EVM-033 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/02/2021
Certificado TPS785EVM-033 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/05/2021
Certificado TPS785EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos