TPS79328EVM

TPS79328EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device has been configured to provide 1.5-V output, and the TPS79328DBV provides a 2.8-V output. The board's small size and side clips facilitate attaching it to other PCBs as a power module. The board has additional passive components that can be configured to test other SOT-23 packaged regulators with the same pin-out.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
REG101 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 10 V, con habilitación REG102 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 10 V, con habilitación REG103 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA y 15 V con buena potencia y activación REG104 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A, 15 V, con habilitación REG113 — Regulador de voltaje de baja caída de 400 mA, 10 V, con habilitación TPS721 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA con activación TPS722 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA con activación TPS791 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, ruido bajo con activación TPS792 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, PSRR alto, con activación TPS793 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS79328EVM — TPS79328 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS79328EVM — TPS79328 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS79301EVM TPS79328EVM LDO Linear Regulator Evaluation Module (Rev. A) 3/06/2002
Certificado TPS79328EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos