TPS79501DRBEVM

TPS79501DRBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS79501DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS79501 low-dropout (LDO), low-power linear voltage regulator in the DRB (3 x 3mm, SON-8) package.

Funciones
  • 500-mA Low-Dropout Regulator with Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2V to 5.5V) Versions
  • High PSRR (50 dB at 10 kHz)
  • Fast Start-Up Time (50µs)
  • Stable With a 1-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 6-Pin SOT223 and 3 × 3 SON Packages
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS795 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS79501DRBEVM — Evaluation Module for TPS79501 Single Output LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS79501DRBEVM — Evaluation Module for TPS79501 Single Output LDO
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
* EVM User's guide TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 9/09/2016
Certificado TPS79501DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos