TPS7A10EVM-004

TPS7A10EVM-004

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A10EVM-004 está diseñado para una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS7A10, que es un regulador de tensión lineal de caída baja (LDO) de 300 mA con baja Vin y baja Vout.

La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 300 mA.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada ultrabaja: 0.7 V a 3.3 V
  • Encapsulado WCSP-5 de 0.78 mm x 1.13 mm
  • Baja corriente de reposo: 5 μA (valor típico)
  • PSRR alta: 40 dB a 1.5 MHz
  • Está disponible una opción de descarga activa de la salida
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A10 — Regulador de tensión de caída baja de 300 mA, tensión de entrada baja (0.75 V), IQ ultrabaja, con ac TPS7A11 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA, tensión de entrada baja (0.75 V), IQ ultrabaja, con ac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300-mA low-IQ ultra-low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01566 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido y con eficiencia de carga ligera para I
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300-mA low-IQ ultra-low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01566 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido y con eficiencia de carga ligera para I
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
* EVM User's guide TPS7A10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 23/02/2018
Certificado TPS7A10EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos