TPS7A14EVM-058

TPS7A14EVM-058

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A14 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7A14 para su uso en aplicaciones de circuitos propias. La configuración del TPS7A14EVM‑058 contiene un único regulador lineal de bajo ruido y tamaño pequeño para una amplia gama de aplicaciones. El regulador puede suministrar hasta 1 A a la carga con regulador de tensión baja de VIN a VOUT. Para obtener estabilidad, utilice una capacitancia de salida reducida mínima de 1.5 µF (o superior). Se incluye un circuito transitorio de carga de alto rendimiento adicional para mejorar la capacidad de medición del regulador de caída baja (LDO).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada ultrabaja: 0.6 V a 2.2 V
  • 1% de precisión sobre carga, línea y temperatura
  • Alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR): 80 dB a 1 kHz (VOUT = 0.8 V, IOUT = 500 mA)
  • Disponible en tensiones de salida fijas: 0.5 V a 2.05 V (en incrementos de 25 mV)
  • Rango de VBIAS: Superior a 2.2 V o VOUT + 1.4 V a 5.5 V
  • Descarga de salida activa
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A14 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 1 A y tensión de entrada y salida baja TPS7A14C — Reg. caída de tensión ultrabaja (LDO) 1A, entrada y tensión de salida bajas, estabilización rápida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 evaluation module for 1-A, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 evaluation module for 1-A, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A14EVM-058, TPS7A14 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29/06/2023
Certificado TPS7A14EVM-058 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos