TPS7A1601EVM-046

TPS7A1601EVM-046

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, <6-μA IQ, low-noise, low-dropout (LDO) linear regulator in an 8-pin MSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

Funciones
  • Input voltage range from 6 V to 60 V
  • Input transient protection to 66 V
  • Fixed output of 5 V (adjustable by customer modification to 20-V VOUT)
  • 2% accuracy
  • Dropout voltage of 200 mV at 20 mA
  • Stable with a ceramic output capacitance that is greater than or equal to 2.2 µF
  • CMOS logic-level-compatible enable and power-good pin
  • User-programmable delay function
  • Fixed current limit
  • Thermal shutdown protection
  • 3-mm by 5-mm 8-pin MSOP-PowerPAD™ integrated circuit package
  • Operating range from –40°C to +125°C
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS798-Q1 — Reg. de tensión, caída baja automotriz, 50 mA, s/ batería (50 V) c/ protección contra corr. inversa TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa TPS7A16-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activación p TPS7A16A — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V y 5 μA de corriente de reposo con buena ali TPS7A16A-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, sin batería (60 V) e IQ ultrabaja, con buena potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A1601EVM-046 User's Guide 4/12/2011
Certificado TPS7A1601EVM-046 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos