TPS7A1901EVM-760

TPS7A1901EVM-760

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS7A1901EVM-760 está diseñado para una configuración típica destinada a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS7A19 un regulador de caída baja (LDO) de 40 V, 450 mA, de alta tensión y con ultrabaja corriente inactiva.

La placa de circuito del módulo de evaluación (EVM) está configurada como un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren una regulación de tensión con baja corriente inactiva y un amplio rango de tensión de entrada (Vin).

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada: 4 V a 40 V
  • Corriente de salida: 450 mA
  • Corriente inactiva baja: 15uA
  • Buena potencia con retardo programable
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A19 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 450 mA, 40 V e IQ baja, con buena potencia y activac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40-V 450-mA low-IQ LDO linear regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40-V 450-mA low-IQ LDO linear regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A19 EVM User's Guide PDF | HTML 20/06/2016
Certificado TPS7A1901EVM-760 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos