TPS7A21EVM-059

TPS7A21EVM-059

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A21 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7A21 para su uso en aplicaciones de circuitos propias. Esta configuración de EVM contiene un único regulador de caída baja (LDO), bajo ruido y tamaño pequeño para una amplia gama de aplicaciones.

El regulador es capaz de suministrar hasta 500 mA a la carga con baja tensión de caída VIN a VOUT. Para obtener estabilidad, utilice un capacitancia de salida reducida mínima de 400 nF (o superior) hasta un máximo de 200 µF.

Se incluye un circuito transitorio de carga de alto rendimiento para mejorar la capacidad de medición del regulador LDO.

Funciones
  • Corriente inactiva muy baja (IQ): 6.5 µA
  • Rango de tensión de entrada: 2 V a 6 V
  • Alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR): 95 dB a 1 kHz
  • Bajo ruido de tensión de salida: 7 μVRMS
  • Caída baja (LDO): 171 mV (máx.) a 500 mA (3.3 V de VOUT)
  • Activación (EN) de bajada inteligente
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A21 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, ruido bajo, corriente quiescente (IQ) ultraba
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A21EVM-059 — Módulo de evaluación TPS7A21 para regulador LDO de 500 mA, ruido bajo, IQ ultrabaja y PSRR alto

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A21EVM-059 — Módulo de evaluación TPS7A21 para regulador LDO de 500 mA, ruido bajo, IQ ultrabaja y PSRR alto
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
Guía del usuario TPS7A21EVM-059 User's Guide PDF | HTML 8/10/2021
Certificado TPS7A21EVM-059 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos