TPS7A26EVM-021

TPS7A26EVM-021

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A26EVM está diseñado para una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo TPS7A26, que es un regulador lineal de tensión de baja caída (LDO) de 500 mA.

El TPS7A26EVM-021 está configurado para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 500 mA.

Funciones
  • Soporta tensiones de entrada de 2.4 V a 18 V.
  • Admite tensiones de salida de 1.24 V a 17.7 V
  • Baja corriente quiescente (IQ) 2.5 µA (typ)
  • Arranque suave interno para limitar la corriente de irrupción
  • Potencia buena
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A25 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 300 mA, 18 V, IQ ultrabaja y de alta precisión, con TPS7A26 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 500 mA, 18 V, IQ ultrabaja y de alta precisión, con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 500-mA 18-V ultra-low-IQ LDO linear voltage regulator with power good evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 500-mA 18-V ultra-low-IQ LDO linear voltage regulator with power good evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 7/12/2018
Certificado TPS7A26EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos