TPS7A39EVM-865

TPS7A39EVM-865

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A39EVM-865 está diseñado para una configuración típica con el fin de evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de tensión de seguimiento positivo/negativo de baja caída (LDO) TPS7A39 de 150 mA.

La placa de circuito EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren una corriente de hasta 150 mA por canal para una carga dinámica.

Funciones
  • Amplio rango de voltaje de entrada: De ±3 V a ±33 V
  • Seguimiento monotónico de arranques
  • Ruido de tensión de salida: 15 µVRMS
  • Arranque suave programable
  • Salida de referencia con búfer
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A39 — Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 Dual, 150mA, Wide-Vin, Positive and Negative LDO Voltage Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 Dual, 150mA, Wide-Vin, Positive and Negative LDO Voltage Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A39EVM-865 Evaluation Module User's Guide 20/07/2017
Certificado TPS7A39EVM-865 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos