TPS7A4501EVM-CVAL

TPS7A4501EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A4501 is a low-dropout (LDO) regulator optimized for fast transient respone.
It provides thermally enhanced small size solution capable of delivering 1.5A load current, and has low output noise for sensitive RF applicatons.

Funciones
  • Low Drop out (LDO) regulator supporing 1.5A load current
  • Low Output Noise
  • Small size with thermally enhanced package
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A4501-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, 1.5 A y entrada de 1.5 V a 20 V, QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A4501EVM-CVAL — Módulo de evaluación (EVM) de tensión de entrada amplia TPS7A4501-SP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A4501EVM-CVAL — Módulo de evaluación (EVM) de tensión de entrada amplia TPS7A4501-SP
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
* EVM User's guide TPS7A4501SPEVM User’s Guide 17/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos