TPS7A4701EVM-094

TPS7A4701EVM-094

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 1 A at LDO voltages. Connectors and test points are provided for convenience.

Funciones
  • Input voltage range: 3 V to 36 V
  • Programmable from 1.4 V to 34 V; pin-strap output voltage from 1.4 V to 18 V
  • Low dropout: 600 mV at 1 A
  • 3.5 µVRMS (10 Hz, 100 KHz)
  • <25 nV/√Hz (10 Hz, 1 MHz)
  • Built-in fixed current limit and thermal shutdown
  • CMOS logic-level-compatible enable (EN) pin
  • Maximum output current of 1 A
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación TPS7A47-Q1 — Regulador de tensión de caída baja 1 A, 36 V, bajo ruido y PSRR alta con activación, automotriz TPS7A4701-EP — Regulador de tensión de caída baja RF 1 A y 4μVRMS, 36 V producto mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A4701EVM-094 — Módulo de evaluación de regulador de tensión de caída baja (LDO) RF TPS7A4701

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A4701EVM-094 — Módulo de evaluación de regulador de tensión de caída baja (LDO) RF TPS7A4701
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
Certificado TPS7A4701EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7A47xxEVM-094 Evaluation Module (Rev. A) 2/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos