TPS7A53EVM-005

TPS7A53EVM-005

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A53EVM-005 está diseñado para una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo TPS7A53-Q1, que es un regulador de tensión de 3 A de baja caída (LDO) para automoción.

La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 3 A.

Funciones
  • Grado automotriz
  • Rechazo de ondulación de la fuente de alimentación alta: 40 dB a 500 kHz
  • Ruido de voltaje de salida: 4.4 μVRMS
  • Control de corriente de arranque suave ajustable
  • Buena salida de potencia (PG) de drenaje abierto
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A53-Q1 — Regulador de LDO, 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta precisión para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A53EVM-005 Evaluation Module User's Guide 1/03/2017
Certificado TPS7A53EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos