TPS7A53EVM-031

TPS7A53EVM-031

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A53 está diseñado para una configuración típica a fin de evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo TPS7A53, que es un regulador de voltaje de caída baja (LDO), de 3-A, baja-VIN, baja-VOUT, y alta precisión.

La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 3 A.

Funciones
  • Rango de voltaje de salida ajustable: 0.8 V a 5.2 V
  • Caída baja: 125 mV (máx.) a 3 A con polarización
  • Ruido de voltaje de salida: 4.4 µVRMS
  • Control de corriente de arranque suave ajustable
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A53 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta p TPS7A53B — Regulador de tensión de 3 A, 1.1 V, baja VIN, bajo ruido, alta precisión y caída ultrabaja con VREF
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A53EVM-031 — TPS7A53 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy ultra-LDO voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A53EVM-031 — TPS7A53 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy ultra-LDO voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A53EVM-031 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/09/2023
Certificado TPS7A53EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos