TPS7A53EVM-080

TPS7A53EVM-080

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A53EVM-080 es una plataforma para evaluar el funcionamiento y las prestaciones del regulador de tensión TPS7A53A-Q1. Esta configuración de EVM contiene un único regulador lineal de bajo ruido y tamaño reducido para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 3 A a la carga con una tensión de entrada de caída baja (LDO) (VIN) a la tensión de salida (VOUT).

Para mayor estabilidad, usen un capacitor de salida con una capacitancia reducida mínima de 25 µF (o más). Se incluye un circuito transitorio de carga de alto rendimiento adicional para mejorar la capacidad de medición del regulador del LDO.

Funciones
  • Ruido de tensión de salida: 7 μVRMS
  • Precisión del 1 % (máx.) sobre línea, carga y temperatura
  • Caída baja: De 225 mV (máx.) a 3 A
  • Control de arranque suave ajustable
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A53A-Q1 — Regulador de tensión, 3 A, bajo VIN, bajo nivel de ruido (5.6 µVRMS), alta precisión y caída ultraba
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A evaluation module for 3-A low-noise high-accuracy LDO voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A evaluation module for 3-A low-noise high-accuracy LDO voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A53EVM-080 Evaluation Module PDF | HTML 3/11/2022
Certificado TPS7A53EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos