TPS7A54EVM-006

TPS7A54EVM-006

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A54EVM-006 está diseñado para una configuración típica con el fin de valorar el funcionamiento y las prestaciones del dispositivo TPS7A54-Q1, que es un regulador de tensión de baja caída (LDO) de 4 A para automoción.

La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 4 A.

Funciones
  • Grado automotriz
  • Rechazo de ondulación de la fuente de alimentación alta: 40 dB a 500 kHz
  • Ruido de voltaje de salida: 4.4 μVRMS
  • Control de corriente de arranque suave ajustable
  • Buena salida de potencia (PG) de drenaje abierto
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A54-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 4 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A54EVM-006 — TPS7A54-Q1 4-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A54EVM-006 — TPS7A54-Q1 4-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A54EVM-006 Evaluation Module User's Guide 1/03/2018
Certificado TPS7A54EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos