TPS7A57EVM-056

TPS7A57EVM-056

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A57 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7A57 para su posible uso en aplicaciones de circuitos propias. Esta configuración de EVM contiene un único regulador lineal de bajo ruido y exactitud alta para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 5 A a la carga con baja tensión de caída VINa VOUT .

Para obtener estabilidad, utilice un condensador de salida 22 µF (min) a 3 mF. Se puede agregar un circuito de transitorios de carga de alto rendimiento para mejorar la capacidad de medición del EVM.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.7 V a 6 V
  • Tensiones de salida seleccionables: 0.5 V a 5 V
  • Rango de VBIAS: 3 V a 11 V
  • Descarga de salida activa
  • Referencia de corriente y ganancia unitaria de caída baja (LDO)
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A56 — Regulador de tensión de 6 A, baja tensión de entrada, bajo ruido, precisión alta y LDO TPS7A57 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 5 A, bajo nivel de tensión de entrada, bajo nivel de rui
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy low dropout voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy low dropout voltage regulator
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
Guía del usuario TPS7A57EVM-056 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 7/04/2022
Certificado TPS7A57EVM-056 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos