TPS7A6050EVM

TPS7A6050EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS7A6050EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A6050-Q1 Low-Dropout Linear Regulator. The device offers low power consumption, stable operation when using low-ESR ceramic output capacitors and a Power-On Reset with programmable delay. The Board supports footprints for both package variants, D2PAK and DPAK. Replacing the device allows evaluation of the 3.3V-output variant TPS7A6033, and using the DELAY-jumper as an input, also TPS7A6133 and TPS7A6150 can be evaluated.

Funciones
  • 4 V to 40 V Operating Range, Withstands Transients up to 45 V
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 5-V Fixed Output Voltage
  • 300 mA Maximum Load Current
  • 25 uA Typical Quiescent Current
  • Low-ESR Ceramic Output Capacitor Stability
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced Power Package
    • 5-pin TO-263 (KTT /D2PAK)
    • 5-pin TO-252 (KVU /DPAK)

APPLICATIONS

  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Modules
  • Always ON Battery Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A60-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 300 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con buena potencia para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A6050EVM — TPS7A6050 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A6050EVM — TPS7A6050 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A6050QKTT EVM User's Guide 12/08/2010
Certificado TPS7A6050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos