TPS7A6301EVM

TPS7A6301EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS7A6301EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A63xx and TPS7A64xx family of 300-mA 40V Low-Dropout regulators with Iq 35-uA and integrated watchdog. The TPS7A6301 is an adjustable output voltage version. The EVM is equipped with feedback resistors to supply 5V output, with appropriate feedback, 3.3V or other values can be defined. The EVM also supports evaluation of TPS7A64xx devices, except for reset- and watchdog-behavior, which differentiates TPS7A63xx from TPS7A64xx (see datasheet for details).

Funciones
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 4-V to 40-V Wide Input Voltage Range with up to 45-V Transients
  • 300-mA Maximum Output Current
  • Ultra Low Quiescent Current
    • IQUIESCENT = 35 uA (Typ) at Light Loads
    • ISLEEP < 2 uA when EN = Low
  • Adjustable (2.5V to 7V) Output Voltages
  • Integrated Watchdog with Fault
  • Stable with Low-ESR Ceramic Output Capacitor
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced 14-pin HTSSOP-PWP Package

APPLICATIONS

  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Module
  • Always ON Battery Applications
  • Gateway Applications
  • Remote Keyless Entry Systems
  • Immobilizers
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A63-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 300 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con temporizador de vigi TPS7A6401-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 300 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con vigilancia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A6301EVM — TPS7A6301 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A6301EVM — TPS7A6301 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7A63xxEVM User's Guide 14/06/2011
Certificado TPS7A6301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D 19/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos