TPS7A6650EVM

TPS7A6650EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

Funciones
  • 4-V to 40-V wide input voltage (VIN) range With up to 45-V transient
  • Output current of 150 mA
  • Low quiescent current (IQ):
    • Less than 2 µA when the EN pin is low (shutdown mode)
    • 12 µA typical at light loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  • 250-mV dropout voltage at 150 mA (typical, VIN = 4 V)
  • Low input voltage tracking
  • Integrated fault protection
    • Thermal shutdown
    • Short circuit protection
  • Operating ambient temperature range from –40°C to +125°C
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A66-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con buena potencia para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A6650EVM — TPS7A6650 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A6650EVM — TPS7A6650 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A6650-Q1 EVM User's Guide 23/05/2013
Certificado TPS7A6650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos