TPS7A6950EVM

TPS7A6950EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A6950EVM allows the user to apply an input voltage of 4V to 40V to the input of the TPS7A6950QDRQ1 device under different loading conditions (0-150mA). Output, Input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

Funciones
  • 4 -V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output current 150mA
  • Low Quiescent Current Iq:
    • < 2uA when EN = low (shutdown mode)
    • 12uA typical at Light Loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2uF-100uF)
  • 250mV dropout Voltage at 150mA(Typical, Vin=4V)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Fault Protection
    • Thermal Shutdown
    • Short Circuit Protection
  • Operating Ambient Temperature Range -40C to 125C
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A69-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con buena potencia y sen
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ 12-µA LDO regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ 12-µA LDO regulator evaluation module
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
Certificado TPS7A6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7A6950 Evaluation Module User's Guide 11/01/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos