TPS7A7001EVM-065

TPS7A7001EVM-065

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS7A7001EVM-065 evaluation module (EVM) and reference design helps designers evaluate the performance of the TPS7A7001 Very Low Input, 2A Low-Dropout Linear Regulator with Enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 2A, input and output capacitors for stable operation and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • Input voltage as low as 1.425V
  • 240mV dropout @ 2A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable pin
  • 1uA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A7001 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 2 A con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 Very-Low-Input Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 Very-Low-Input Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 19/02/2013
Certificado TPS7A7001EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario User's Guide TPS7A7001EVM-065 5/10/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos