TPS7A7002EVM-065

TPS7A7002EVM-065

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module (EVM) and reference design demonstrates the proper operation of a very low input, very low dropout, 3A regulator with Enable.

Funciones
  • Input Voltage as low as 1.425V
  • 250mV dropout @ 3A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable Pin
  • 1µA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A7002 — Regulador tensión caída ultrabaja ajustable 3 A, VIN tensión entrada baja (1.4 V), con habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 19/02/2013
Certificado TPS7A7002EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos