TPS7A7100EVM-718

TPS7A7100EVM-718

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS7A7100EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7100 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 1A at low-dropout voltages. Connectors and test points are provided for convenience. Selection of the output voltage is accomplished by jumpering the pins of a header provided on board. The Power Good signal can also be monitored at a test point provided.

Funciones
  • Wide Vin range 1.5V – 6.5V
  • No Resistor Dynamic Vout Configuration
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise (30mVRMS)
  • High PSRR (PSRR 55dB @ 1kHz)
  • Programmable Soft Start
  • Power Good Output
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A7100 — Regulador de tensión de caída ultrabaja 1-A con bajo nivel de ruido y buena potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A7100EVM-718 — TPS7A7100 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A7100EVM-718 — TPS7A7100 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module
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
Certificado TPS7A7100EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module 28/02/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos