TPS7A74EVM-068

TPS7A74EVM-068

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A74 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7A74 para su posible uso en aplicaciones de circuitos propias. Esta configuración de EVM contiene un único regulador lineal de bajo ruido y tamaño reducido para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 1.5 A a la carga con baja tensión de caída VIN-a-VOUT.

Para mayor estabilidad, usa una capacitancia de salida con reducción mínima de 4.7 µF (o más). Se incluye un circuito transitorio de carga de alto rendimiento adicional para mejorar la capacidad de medición del regulador de caída baja (LDO).

Funciones
  • Rango de VOUT: 0.65 V a 5.5 V
  • Caída baja (LDO): 60 mV (típ.) a 1.5 A, VBIAS = 5 V
  • La salida de buena alimentación (PG) permite supervisar la alimentación o proporciona una señal de secuenciación para otras alimentaciones
  • Precisión del 2 % sobre línea, carga y temperatura
  • El arranque suave programable proporciona un arranque de tensión lineal.
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A74 — Regulador lineal de baja pérdida (LDO) de 1.5 A con arranque suave programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start
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
Guía del usuario TPS7A74EVM-068 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 7/04/2022
Certificado TPS7A74EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14/02/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos