TPS7A78EVM-011

TPS7A78EVM-011

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A78EVM-011 está diseñado para una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS7A78, que es un regulador de tensión lineal de caída baja (LDO) AC/DC inteligente de 120 mA.

La placa de circuito TPS7A78EVM-011 está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 100 mA.

Funciones
  • Solución de potencia no aislada para 90 VCA a 360 VCA
  • Admite tensiones de salida de 1.25 V a 5 V
  • Menos de 10 mW de consumo de potencia en modo de espera
  • El condensador de caída puede ser 1/4 del tamaño de las soluciones tradicionales
  • Potencia buena
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A78 — Regulador de tensión lineal de 120 mA, inteligente, de caída de capacidad y caída baja (LDO)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A78EVM-011 — Módulo de evaluación TPS7A78 para regulador de tensión lineal LDO inteligente de 120 mA con caída de capacitancia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A78EVM-011 — Módulo de evaluación TPS7A78 para regulador de tensión lineal LDO inteligente de 120 mA con caída de capacitancia
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
* EVM User's guide TPS7A78EVM-011 evaluation module user's guide 12/03/2019
Certificado TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 1/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos