TPS7A78EVM-041

TPS7A78EVM-041

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A78 evalúa el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal de CA/CC TPS7A78. Esta configuración EVM contiene un único regulador lineal de baja potencia de reserva y tensión de salida variable para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 120 mA a la carga con una entrada de 90 VAC a 264-VAC. El diseño EVM es un sistema de evaluación que permite al usuario evaluar una amplia gama de aplicaciones, y no debe utilizarse como diseño de referencia para soluciones optimizadas de tamaño mínimo.

Funciones
  • Solución de potencia no aislada para 90 VCA a 264 VCA
  • Admite tensiones de salida de 1.25 V a 5 V
  • El condensador de caída puede ser 1/4 del tamaño de las soluciones tradicionales
  • Señal de alimentación correcta
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A78 — Regulador de tensión lineal de 120 mA, inteligente, de caída de capacidad y caída baja (LDO)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A78EVM-041 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16/08/2023
Certificado TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 1/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos