TPS7A8001DRBEVM

TPS7A8001DRBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A8001DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1A Linear Regulator in the DRB (3mm x 3mm SON-8) package.

Funciones
  • Stable with Ceramic Output Capacitor
  • Fast Start-Up Time (50μs)
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temp
  • Low Output Noise/Ultra High PSRR
  • 49mVRMS Output Noise, 100Hz to 100KHz
  • 63dB@1kHz - 57dB@100kHz - 38dB@1MHz
  • Factory EEPROM programmable VOUT
  • 3 x 3mm SON-8 Package
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A80 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A y PSRR alta con IQ baja y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, 1A LDO Linear Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, 1A LDO Linear Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A80xxDRBEVM User's Guide 14/07/2010
Certificado TPS7A8001DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos