TPS7A8101EVM-093

TPS7A8101EVM-093

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A8101EVM-093 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the TPS7A8101 low-noise, wide-bandwidth, high-PSRR, low-dropout 1-A linear regulator with enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low-dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 1 A, input and output capacitors for stable operation, a noise-reduction capacitor, and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • Input Voltage as low as 2.2V
  • 170mV dropout @ 1A
  • Adjustable output from 0.8V to 6.0V
  • Protections: Over current and Over temperature
  • Enable pin
  • Wide-Bandwidth High PSRR
  • Low-Noise 3mm x 3mm SON-8 DRB Package
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A8101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable, de 1 A, alto PSRR, con habilitación TPS7A8101-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto, con activación para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module
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
Certificado TPS7A8101EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7A8101EVM-093 Evaluation Module 20/12/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos