TPS7A84EVM-753

TPS7A84EVM-753

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS7A84EVM-753 está diseñado con una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS7A84, un regulador de tensión de caída baja de alta corriente de 3 A. La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 3 A.

Funciones
  • Caída baja: De 180 mV (máx.) a 3 A
  • Exactitud del 1 % (máx.) sobre línea, carga y temperatura
  • Rango de tensión de salida CON CUALQUIER SALIDA: 0.8 V a 3.95 V
  • Rango de tensión de salida ajustable: 0.8 V a 5.0 V
  • Rechazo de ondulación de la fuente de alimentación alta: 40 dB a 500 kHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A84 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja, ruido bajo, con alta precis TPS7A84A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 3-A high-current, 1% high-accuracy, 4.4-μVRMS LDO regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 3-A high-current, 1% high-accuracy, 4.4-μVRMS LDO regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A84EVM-753 Evaluation Module 29/02/2016
Certificado TPS7A84EVM-753 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos