TPS7A8801EVM-776

TPS7A8801EVM-776

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A8801EVM-776 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8801, dual 1-A low dropout voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 1A per channel.

Funciones
  • Two Independent LDOs in one package
  • Low Output Noise: <5 µVRMS [10Hz - 100kHz]
  • Low Dropout: 200 mV Max at 1 A
  • Wide Input Voltage Range: 1.4 V to 6.5 V
  • High Power-Supply Ripple Rejection: 50 dB at 1 MHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A88 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, doble canal, ruido bajo y PSRR alta TPS7A88-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, ruido bajo, alta precisión y doble canal para a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 Dual 1A Low-Noise (3.8μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 Dual 1A Low-Noise (3.8μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A88 Evaluation Module User's Guide 9/12/2015
Certificado TPS7A8801EVM-776 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos