TPS7A8901EVM-853

TPS7A8901EVM-853

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS7A8901EVM-853 está diseñado con una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS7A89, un regulador de tensión de caída baja doble de 2 A. La placa de circuito EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren una corriente de hasta 2 A por canal para una carga dinámica.

Funciones
  • Caída baja: 180 mV en 2 A
  • Exactitud del 1 % (máx.) sobre línea, carga y temperatura
  • Caída baja doble
  • Rango de tensión de salida ajustable: 0.8 V a 5.2 V
  • Rechazo de ondulación de la fuente de alimentación alta: 40 dB a 100 kHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A89 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 2 A, ruido bajo, alta precisión y doble canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 Small Dual 2-A Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 Small Dual 2-A Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module
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
Certificado TPS7A8901EVM-853 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7A89 Evaluation Module 29/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos