TPS7A94EVM-046

TPS7A94EVM-046

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A94 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7A94 para su uso en aplicaciones de circuitos propias. Esta configuración de EVM contiene un único regulador lineal de bajo ruido y tamaño reducido para una amplia gama de aplicaciones.

El regulador es capaz de suministrar hasta 1 A a la carga con baja tensión de caída VIN a VOUT. Para obtener estabilidad, utilice un capacitancia de salida reducida mínima de 4.7 μF (o superior) hasta un máximo de 1 mF.

Funciones
  • Precisión del 1 % sobre línea, carga y temperatura
  • Ruido de salida ultrabajo: 0.4 μVRMS (de 10 Hz a 100 kHz)
  • Caída baja (LDO): De 200 mV (máx.) a 1 A
  • Rápida respuesta transitoria
  • Control de arranque ajustable
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A94 — Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto TPS7A96 — Regulador de tensión RF de 2 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator
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
Guía del usuario TPS7A94EVM-046 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 4/08/2022
Certificado TPS7A94EVM-046 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos