TPS7A96EVM-106

TPS7A96EVM-106

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS7A96 (EVM) evalúa el funcionamiento y el rendimiento de la familia TPS7A96 de reguladores lineales. Esta configuración de EVM contiene un único regulador lineal de bajo ruido y tamaño pequeño para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 2 A a la carga con baja tensión de caída VIN a VOU. Para lograr una mayor estabilidad, utilice una capacitancia reducida mínima de un condensador de salida de 4.7 μF (o mayor) hasta un máximo de 1 mF.

Funciones
  • Precisión del 1 % sobre línea, carga y temperatura
  • Ruido de salida ultrabajo: 0.46 μVRMS (10 Hz–100 kHz)
  • Caída baja: 150 mV (como máximo) a 1 A
  • Rápida respuesta transitoria
  • Control de arranque ajustable
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A96 — Regulador de tensión RF de 2 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A96EVM-106 — Módulo de evaluación TPS7A96 para regulador de tensión de RF de 2 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A96EVM-106 — Módulo de evaluación TPS7A96 para regulador de tensión de RF de 2 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto
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
* EVM User's guide TPS7A96EVM-106 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/06/2023
Certificado TPS7A96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos