TPS7B4250EVM

TPS7B4250EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7B4250 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in SOT-23 package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery and ground

Supply voltage up to Vin=45V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input ”ADJ” with high accuracy, and loads up to 50mA.

Funciones
  • 50mA Output current
  •  -20V to 45V wide maximum input voltage range
  •  Very low output tracking tolerance, max 5mV
  •  150mV low dropout voltage when Iout=10mA
  •  40uA low quiescent current at light load
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B4250-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 50 mA y sin batería (40 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B4250EVM — TPS7B4250-Q1 Tracking LDO Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B4250EVM — TPS7B4250-Q1 Tracking LDO Regulator Evaluation Module
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
Certificado TPS7B4250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7B4250 Evaluation Module 17/10/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos