TPS7B4253EVM

TPS7B4253EVM

Haga su pedido ahora

Información general

 

TPS7B4253 evaluation modules (EVM) help designers evaluate the operation and performance of TPS7B4253QPWPRQ1 tracking LDO. The TPS7B4253 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in HSOIC-DDA package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery or ground.
Supply voltage up to VIN=45V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input pin ADJ with high accuracy, and loads up to 300mA.

The TPS7B4253EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS7B4253QPWPRQ1 tracking LDO regulator. The TPS7B4253-Q1 deivce is a monolithic integrated low-dropout voltage tracker in an HSOIC (DDA) package. The device is designed to supply off-board sensors in an automotive environment. The device has integrated protection for overload, overtemperature, reverse polarity and output short circuit to battery or ground.

Supply voltages up to VIN = 45 V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input pin, ADJ, with high accuracy, and loads up to 300 mA.

Funciones

 

  • 300-mA output current
  • –40-V to 45-V wide maximum input voltage range
  • Very-low output tracking tolerance of 5 mV maximum
  • 350-mV low-dropout voltage when IOUT is 200 mA
  • 40-µA low quiescent current at light loads

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B4253-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 300 mA y sin batería (40 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B4253EVM — Módulo de evaluación de regulador LDO con seguimiento TPS7B4253-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B4253EVM — Módulo de evaluación de regulador LDO con seguimiento TPS7B4253-Q1
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
Certificado TPS7B4253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7B4253-Q1 Evaluation Module 11/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos