TPS7B4255EVM-062

TPS7B4255EVM-062

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS7B4255EVM-062 (EVM) se utiliza para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7B4255-Q1 para su uso en aplicaciones de circuitos.

Esta configuración de EVM particular contiene un regulador de caída baja (LDO) de 70 mA, alta tensión y seguimiento de tensión para aplicaciones de automoción, así como un circuito transitorio de carga integrado que está optimizado para mediciones parásitas muy bajas. El regulador es capaz de proporcionar hasta 70 mA con una tolerancia de seguimiento de 3 mV y tiene un amplio rango de tensión de entrada (VIN) de hasta 40 V y transitorio de hasta 45 V. Para obtener la estabilidad de TPS7B4255-Q1, utilice un condensador de salida de 1-µF (o mayor) con una resistencia equivalente en serie (ESR) de menos de 3-Ω.

Funciones
  • Apto para aplicaciones automotrices
  • Amplio rango de VIN de hasta 40 V y 45 V transitorios
  • Tolerancia de seguimiento de 3 V
  • Protección de polaridad inversa integrada
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B4255 — Regulador LDO de 70 mA y 40 V con seguimiento de tensión y tolerancia de seguimiento de 5 mV TPS7B4255-Q1 — Regulador LDO de 70 mA y 40 V con seguimiento de tensión y tolerancia de seguimiento de 5 mV TPS7B84-Q1 — Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con activación y respuesta transitoria rápida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA 40-V voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA 40-V voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator
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
Guía del usuario TPS7B4255EVM-062 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/06/2022
Certificado TPS7B4255EVM-062 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos