TPS7B6350EVM

TPS7B6350EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7B6350EVM le ayuda a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de vigilancia de caída baja (LDO) TPS7B6350-Q1. El TPS7B6350-Q1 es un regulador LDO de vigilancia integrado monolítico de 40 V y 300 mA en un encapsulado HTSSOP de 16 pines. El dispositivo está diseñado para una fuente de alimentación de microcontroladores o microprocesadores en un entorno automotriz. El dispositivo tiene protección de sobrecarga, protección contra exceso de temperatura y un umbral de buena potencia ajustable integrado y tiempo de retardo.

Funciones
  • Regulador LDO de vigilancia
  • Configurable para vigilancia de ventana y vigilancia estándar
  • Corriente de salida de 300 mA
  • Conexión directa de la batería automotriz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B63-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 300 mA, sin batería (40 V), PSRR alto e IQ baja para automoció
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B6350EVM — Módulo de evaluación de regulador LDO con vigilancia de 300 mA TPS7B6350-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B6350EVM — Módulo de evaluación de regulador LDO con vigilancia de 300 mA TPS7B6350-Q1
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
Certificado TPS7B6350EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7B63xx-Q1 Evaluation Module 20/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos