TPS7B6701EVM

TPS7B6701EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Use the TPS7B6701EVM evaluation module (EVM) to evluate the TPS7B67-Q1 device. The TPS7B67-Q1 device is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for up to 40-V VIN operations. With a quiescent current of only 15 mA at light loads, the device can drive loads up to 450 mA.

The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. Reset delay and power good signal are implemented on power-up to indicate the output voltage is stable and in regulation. The delay can be programmed with an external capacitor.

Funciones
  • 450-mA output current
  • 4-V to 40-V wide maximum input voltage range
  • Low quiescent current (IQ) of 15 mA typical at light loads
  • Maximum dropout voltage of 500 mV at 400 mA
  • Adjustable output voltages from 1.5 V to 18 V
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B67-Q1 — Regulador de tensión caída baja de 450 mA, sin batería (40V), PSRR alta e IQ baja con PG automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B6701EVM — TPS7B6701-Q1 High-Voltage LDO Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B6701EVM — TPS7B6701-Q1 High-Voltage LDO Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7B6701EVM User's Guide 25/10/2013
Certificado TPS7B6701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos