TPS7B6950EVM

TPS7B6950EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature and short circuit. The quiescent current of the device can be as low as 15 µA under light loads. The device can be used in an always-on system in automotive applications that require low standby current

Funciones
  •  5.5- to 40-V wide input voltage
  •  Maximum 150-mA output current
  •  15-µA low quiescent current at light loads
  •  Stable with a low-ESR ceramic output capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  •  Short-circuit protection and thermal shutdown protection
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B69 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 40 V e IQ baja TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B6950EVM — Módulo de evaluación de regulador LDO con IQ baja TPS7B6950-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B6950EVM — Módulo de evaluación de regulador LDO con IQ baja TPS7B6950-Q1
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
* EVM User's guide TPS7B6950EVM User's Guide 24/09/2014
Certificado TPS7B6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos