TPS7B70EVM-008

TPS7B70EVM-008

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7B70EVM-008 está diseñado para una configuración típica a fin de evaluar el funcionamiento y el rendimiento de TPS7B70-Q1, que es un regulador lineal de 300 mA, 40 V, baja corriente inactiva (IQ) y caída baja (LDO) con buena potencia.

La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 300 mA.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 4 V a 40 V
  • Caída baja: De 400 mV (máx.) a 300 mA
  • Corriente quiescente baja: 19 μA (típ.)
  • Protección integrada contra fallos
  • Potencia buena
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B70-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 300 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con REINICIO con retardo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA 40V low-Iq LDO linear regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA 40V low-Iq LDO linear regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B70EVM-008 Evaluation Module User's Guide 20/04/2018
Certificado TPS7B70EVM-008 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos